Câble de connexion
E12316
VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS
Câble de connexion
E12316
VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4; (...40 °C) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -20...50 |
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 160,6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Matières | PUR | ||||||||||||
Matière du corps | PUR | ||||||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8 mm, blindé; 2 x 0,25 mm² |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |