Kit de montage pour vannes manuelles
E12520
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5
Kit de montage pour vannes manuelles
E12520
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5
- Pour la signalisation fiable des positions finales pour vannes manuelles
- Approprié pour un grand nombre de vannes à bride ISO
- Montage simple et fixation sûre
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...80 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 461 |
---|---|
Diamètre de la bride ISO [mm] | 50 |
Type de la bride ISO | F05 |
Vis d'entraînement | M5 |
Matières | Platine de montage: plastique; pièces métalliques: inox (1.4301/304) |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|