- Produits
- E20360
Fibres optiques système barrage
E20360
FE-00-P-V-E1/2,5m
Fibres optiques système barrage
E20360
FE-00-P-V-E1/2,5m
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 36 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 36 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Données mécaniques
Type tête de détection | droit |
---|---|
Diamètre de la tête de détection [mm] | 1 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 5 |
Longueur totale [mm] | 2500 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 10 |
Matières | Adaptateur: PPE |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|