Fibres optiques système réflexion directe
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Fibres optiques système réflexion directe
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Forme de construction parallélépipédique particulièrement plate
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Longueur à couper
- Fonctionnement en tant que système réflexion directe
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Pour utilisation dans des applications industrielles |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OBF; OO50; OCF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 70 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 150 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 530 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 45,2 |
---|---|
Type tête de détection | coudé |
Hauteur de la tête de détection [mm] | 3 |
Largeur de la tête de détection [mm] | 11 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 15 |
Dimensions de la tête de détection [mm] | 3 x 11 x 15 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 2 |
Disposition des fibres |
|
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 1 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Accessoires
Fourniture |
|
|
---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|