• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccords
  5. E30024

Adaptateur à bague progressive

E30024

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT

Adaptateur à bague progressive

E30024

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT

  • Montage rapide et simple de capteurs de température
  • Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Haute tenue en pression
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • crn
Application
Montage Adaptateur à bague progressive
Tenue en pression [bar] 50
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 84,9
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Raccordement capteurs Ø 10 mm
Raccord process taraudage 1/2" NPT
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces