- Produits
- Accessoires
- Accessoires pour AS-Interface
- Répartiteurs et prises vampire pour câble plat
- E75354
Prise vampire AS-Interface
E75354
FC Splitter ye ProcessL
Prise vampire AS-Interface
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- Pour la transition câble plat AS-i vers connecteur M12
- Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Raccordement facile et rapide à l'aide de la technique de clipsage
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | AS-i |
---|---|
Application | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Classe de protection | III |
Tension d'alimentation AUX DC [V] | 18...32 |
Courant de sortie total [A] | 2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...80 |
---|---|
Humidité relative de l'air max. [%] | 80; (31 °C; diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C)) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 104,3 |
---|---|
Matières | pièces métalliques: inox (1.4404 / 316L); joint des broches de contact: FPM; Joint torique: EPDM |
Couple de serrage [Nm] | 2,5; (écrous de fixation) |
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Couple de serrage: 1,2...1,4 Nm |
---|