Répartiteur
EBC035
ZDO8H059MSS0010H11
Répartiteur
EBC035
ZDO8H059MSS0010H11
- Résistant aux huiles et aux lubrifiants
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
- Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 |
Courant de sortie total [A] | 12 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -5...60 |
Indice de protection | IP 67; IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 1174,5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Matières | PA | ||||||||||
Matière du corps | PA | ||||||||||
Nombre d'emplacements répartiteur | 8 | ||||||||||
Type connecteur | M12 | ||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement | Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm |
---|