- Produits
- II5432
Détecteur inductif
II5432
IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS
Détecteur inductif
II5432
IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 10 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 7 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 400 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 10 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...8,1 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | laiton nickelé; PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x Ø 28 mm; codage: A |
---|