Amplificateur pour fibres optiques
OK5002
OKF-FNKG
Amplificateur pour fibres optiques
OK5002
OKF-FNKG
- Fonctionnement en tant que barrage photoélectrique ou système réflexion directe
- Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
- Eclairage/obscurcissement programmable
- Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Affichage LED de bonne lisibilité pour contrôler l'état de commutation
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 30; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 660 |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 120 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [m] | 0...0,12; (Barrage photoélectrique) |
---|---|
Portée [mm] | 0...40; (Système réflexion directe) |
Portée réglable | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 529 |
Données mécaniques
Poids [g] | 150 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 50 x 19 x 35 |
Matières | PPO modifié |
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|