- Produits
- OR0007
Système réflex
OR0007
ORR/ORT-V/6M
Système réflex
OR0007
ORR/ORT-V/6M
- Forme de construction particulièrement compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
- Portée très élevée
- Pour le raccordement à un amplificateur de commutation
- Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OR0004 Comparaison de produits: OR0007 / OR0004 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflex |
---|
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui |
---|---|
Amplificateurs | Raccordement sur amplificateurs de commutation OV5012, OV0010 |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 950 |
Sorties
Protection courts-circuits | non |
---|---|
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,3...1; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée [mm] | < 200; (papier blanc 200 x 200 mm) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 0,141 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Matières | PPO modifié |
Orientation de la lentille | détection latérale |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m; 2 x 0,14 mm² |
---|