• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Supply Chain Software
  • Services
  • Société
Industry 4.0 – The IIoT-ToolKit from ifm

Industrie 4.0 – Le toolkit IIoT d'ifm

Découvrez la "boîte à outils numérique" d'ifm, remplie des solutions pratiques pour la mise à jour numérique de votre machine.
Jamais il n'a été aussi essentiel d'acquérir des données pour les rendre utilisables et importantes. Vous pouvez prendre les bonnes décisions pour la maintenance et le contrôle de production uniquement si vous savez tout ce qui se passe à l'intérieur de vos systèmes. Ainsi vous aurez la certitude que les exigences de production de demain seront atteintes.
Le toolkit commence par les capteurs IO-Link d'ifm et vous guidera pas à pas à travers tous les niveaux du contrôle de production et de gestion.

Prêt pour le futur

Extraire des informations des données

Dans l''Internet industriel des Objets' (IIoT), les installations et les machines prennent contact entre elles. Chaque machine peut être représentée par un jumeau numérique dans une usine virtuelle dans le Cloud. Même si elles ne parlent pas la même langue parce qu'elles ont des systèmes de contrôle-commande différents, nous établissons la connexion avec l'usine numérique. L'objectif est d'extraire des informations à partir des données. Elles fournissent des informations exploitables sur l'état des machines, le besoin de maintenance, des potentiels pour augmenter la productivité, des pistes d'économie d'énergie et bien plus encore.

Solutions intelligentes

La solution tout-en-un d'ifm : produits – services – logiciel

Avec le toolkit IIoT d'ifm, vous pouvez établir un flux d'informations du shop floor (infrastructure machine) jusqu'au top floor (infrastructure IT). Là où la communication en Y converge, les composants du matériel et du logiciel sont connectés de manière intelligente.

Désormais, les données process, machine et de diagnostic fournies par IO-Link peuvent être lues, évaluées et diagnostiquées en détail avec les solutions logiciel d'ifm. Avec un minimum d'intégration – également possible pendant le fonctionnement – le toolkit IIoT permet de contrôler et déclencher des actions de suivi et de process dans l'usine intelligente.

Nos technologies pour vos défis

Solutions logiciel d'ifm

La gamme de produits moneo comprend des modules fonctionnels standardisés, permettant une mise en cascade et une utilisation individuelle pour l'optimisation et l'assurance de la qualité de la chaîne de production et des process.

Modèles de réussite pour le futur

 

ifm Application Solutions

Plus d'efficacité et de qualité avec la maintenance préventive conditionnelle :

Diagnostic en continu
La maintenance est effectuée à temps et en fonction des besoins au lieu des intervalles fixes d'inspection. L'échange de composants devient planifiable.

Réduction des coûts

Détection anticipée
Surveillance de base ; diagnostic vibratoire des roulements. Détection anticipée de la défaillance du moteur, de la marche à sec ou de la cavitation.

Eviter les temps d'arrêt non prévus

Efficacité maximale
Acquisition de données et analyse en temps réel. Nettoyage déclenché uniquement lorsque nécessaire.

Optimiser les processus

Intégration facile
Solution d'applications complètes allant du capteur à l'analyse avec des outils connectables en réseau.

Réalisation indépendante du service informatique de la société

Evolutive
L'extension à d'autres applications comme la communication avec des systèmes ERP sont possibles.

Du capteur à l'ERP

Bonnes pratiques "made by ifm"

En tant que spécialiste de la technologie de détection et avec 50 ans d'expérience dans la fabrication industrielle, ifm est votre partenaire fiable pour l'introduction à l'usine intelligente et la réalisation des solutions de numérisation sur mesure.
Notre compétence en matériel et logiciel combiné à des idées visionnaires assure un progrès continu.

Notre collaboration avec vous commence là où se trouve une valeur ajoutée potentielle pour vous.

  • Optimisation des processus de production et de maintenance,
  • Augmentation de l'efficacité,
  • Diminution des coûts,
  • Avantages compétitifs et opportunités de croissance

Devenez précurseur de l'IIoT !

 

Adapté à la pratique !

Du simple capteur jusqu'à la solution professionnelle complète – les solutions d'ifm sont flexibles et permettent une numérisation en étapes de votre entreprise en fonction de vos exigences.L'Industrie 4.0 est faisable – avec le bon partenaire, c'est plus facile que vous ne l'imaginez.

Composant Package Application
Package
Application
Solution
Connected
Solution
Business
Solution

Vos premiers pas vers un avenir prometteur et serein

Saisissez l'occasion de devenir un précurseur de la technologie numérique et profitez de nombreux avantages. Tout va bien, les temps d'arrêts et les défaillances d'installations font partie du passé, ce qui vous donne plus de liberté pour des nouveaux projets.

ifm vous accompagne dans votre démarche. En fonction de vos demandes, les équipes d'ifm vous accompagnent dès le début – du conseil stratégique jusqu'au développement des solutions logiciel et matériel spécifiques en passant par la mise en œuvre et les services avancés.

Ensemble, nous ferons de votre projet une réussite.

Les équipes d'ifm

Votre System Sales Engineer vous apportera le savoir-faire complet d'ifm pour réaliser et optimiser la surveillance de vos machines. Toujours à votre écoute.