- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες υπερήχων
Αισθητήρες υπερήχων
- Ανέπαφος εντοπισμός ανεξάρτητα από το χρώμα, τη διαφάνεια ή τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του αντικειμένου
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
- Διαισθητική ρύθμιση της εμβέλειας εντοπισμού μέσω κουμπιού ή του IO-Link
- Με προγραμματιζόμενη έξοδο μεταγωγής και αναλογική έξοδο ρυθμιζόμενης κλίμακας τιμών
- Ευδιάκριτη ένδειξη LED για την κατάσταση μεταγωγής και την ηχώ
Αισθητήρες υπερήχων
Οι αισθητήρες υπερήχων χρησιμεύουν στην αξιόπιστη ανίχνευση θέσης και στην ακριβή και συνεχή μέτρηση απόστασης στερεών, κονιωδών και υγρών μέσων. Μεταδίδουν και λαμβάνουν κύματα μεταγωγής στην περιοχή υπερήχων. Το αντικείμενο προς καταγραφή αντανακλά τα ηχητικά κύματα και μέσω μέτρησης χρόνου πτήσης υπολογίζεται η απόσταση. Η ανίχνευση χωρίς επαφή πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το χρώμα, τη διαφάνεια, την κατάσταση της επιφάνειας ή τον βαθμό ανάκλασης του αντικειμένου. Αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτή η αξιόπιστη ανίχνευση για παράδειγμα των διάφανων συσκευασιών στον τομέα της τεχνολογίας συσκευασιών, ή των διάφανων πλαστικών δίσκων στη βιομηχανία τροφίμων.
Ακόμα και σε συνθήκες περιβάλλοντος με έντονη ρύπανση, σκόνη ή νέφος, οι συσκευές ανιχνεύουν τα αντικείμενα αξιόπιστα και χωρίς σφάλματα.
Οι αισθητήρες υπερήχων ifm προσφέρουν με τη συμπαγή κατασκευή τους μια ιδιαίτερα μικρή τυφλή περιοχή, μεγάλες αποστάσεις ανίχνευσης και υψηλή ανάλυση.
Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει συσκευές με προγραμματιζόμενη έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο ή έναν συνδυασμό των δύο εξόδων. Η ρύθμιση της λειτουργίας εξόδου, των σημείων μεταγωγής και της περιοχής μέτρησης πραγματοποιείται ανάλογα με την παραλλαγή διαισθητικά με το πάτημα ενός πλήκτρου απευθείας στη συσκευή ή με σύνδεση της εισόδου εκμάθησης με την τροφοδοσία τάσης (εκμάθηση αγωγών).
Επιπλέον διατίθενται αισθητήρες, οι οποίοι μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.