You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες κλίσης

Αισθητήρες κλίσης

  • Στατικές και δυναμικές εκδόσεις
  • Διαθέσιμες περιοχές γωνιών έως και 360°
  • Εκδόσεις με 1 ή 2 άξονες
  • Διαφορετικές σχεδιάσεις με πολύ υψηλό βαθμό προστασίας (έως και IP 69K)
  • Ανάλογα με τον αισθητήρα, η έξοδος του σήματος μέσω διαφορετικών διασυνδέσεων

Αισθητήρες κλίσης

Η οριζόντια ευθυγράμμιση αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αξιόπιστη λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Οι αισθητήρες κλίσης είναι σχεδιασμένοι για ανίχνευση γωνιακής θέσης ή οριζοντίωση οχημάτων, καθώς μετρούν τη γωνία του αντίστοιχου αντικειμένου σε σχέση με τη βαρύτητα. Για την εγκατάσταση, δεν απαιτούνται πολύπλοκες μηχανικές συνδέσεις, με αποτέλεσμα την εξαιρετικά απλή ενσωμάτωση των αισθητήρων στην αντίστοιχη εφαρμογή. Η ifm παρέχει διαφορετικές εκδόσεις αισθητήρων κλίσης, με διαφορετικές κλίμακες μέτρησης και ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, οι συσκευές διαθέτουν και διαφορετικές επιλογές εξόδων, π.χ. CANopen, J1939 και IO-Link.