- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας
Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας
- Κατηγορίες ασφαλείας 2 και 4 κατά IEC 61496
- Αξιόπιστη προστασία επικίνδυνων περιοχών και πυλών
- Μεγάλη εμβέλεια επιλεγόμενη από τη μονάδα
- Κανένας "νεκρός χώρος" όταν η τοποθέτηση γίνεται σε σχήμα L
- Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12
Προστατευτικά παραπετάσματα φωτός
Προστατευτικά παραπετάσματα φωτός χρησιμοποιούνται εκεί που απαιτείται ο αξιόπιστος αποκλεισμός των περιοχών κινδύνου. Είναι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας, οι οποίες αποτελούνται από πομπούς και δέκτες. Ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας του τύπου 2 / SIL 1 ή του τύπου 4 / SIL 3.
Τυπικές περιπτώσεις εφαρμογής είναι ο περιορισμός πρόσβασης και η επιτήρηση περιοχών κινδύνου σε κυψέλες ρομπότ και γραμμές παραγωγής. Για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών διατίθενται συσκευές με προστατευτικό σωλήνα και υψηλό βαθμό προστασίας. Για την ασφαλή τροφοδοσία υλικού σε πρέσες και πριόνια ενδείκνυνται οπτικά πλέγματα με μεταβλητή συσκότιση (Floating Blanking).