• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Εφαρμογές

Εφαρμογές

  • Γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση έξυπνων αισθητήρων στο περιβάλλον των PLC
  • Απλή και εύκολη διαμόρφωση μέσω web αντί για χρονοβόρο και δαπανηρό προγραμματισμό
  • Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό για PC
  • Σύνδεση PLC μέσω των πρωτοκόλλων fieldbus PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP και άλλων
  • Προσαρμοσμένες, έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες

Εφαρμογές

Οι εφαρμογές χρησιμεύουν στην παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία των αισθητήρων IO-Link, των αναγνωστών κωδικών 1D/2D, των καμερών 3D και των κεφαλών ανάγνωσης/εγγραφής RFID.
Επίσης υπάρχουν εφαρμογές για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων διεργασίας από μονάδες AS-i IO-Link και για τη διαχείριση διαμορφώσεων AS-i.
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ήδη τη μεμονωμένη άδεια για το CODESYS. Φορτώνονται στις πύλες AS-i. Δημιουργούν τη σύνδεση του AS-i με τους διαδεδομένους διαύλους πεδίου όπως EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET ή EtherCAT. Ελέγχουν αξιόπιστα την ανταλλαγή δεδομένων προς το επίπεδο αισθητήρα/ενεργοποιητή και επικοινωνούν γρήγορα με το υπερκείμενο επίπεδο ελέγχου.