You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Προϊόντα
  2. IO-Link
  3. IO-Link βαθμίδες

IO-Link βαθμίδες

  • Για απλή σύνδεση ψηφιακών αισθητήρων σε οποιαδήποτε κύρια μονάδα IO-Link
  • Δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων και ενέργειας με χρήση μη θωρακισμένου καλωδίου σύνδεσης
  • Ευδιάκριτα, ισχυρά ενδεικτικά LED για τη γενική λειτουργία, την κατάσταση μεταγωγής και τα σφάλματα
  • Στιβαρή σχεδίαση με πλήρη επικάλυψη απόσβεσης για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ανθεκτικοί κονέκτορες M12 για σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών

Μονάδες εισόδου για συσκευές IO-Link

Στις μονάδες πεδίου μπορούν να συνδεθούν μέσω IO-Link έως οκτώ συμβατικοί αισθητήρες με εξόδους μεταγωγής. Τα σήματα μεταδίδονται μέσω ενός μοναδικού, μη θωρακισμένου αγωγού σύνδεσης M12 σε οποιαδήποτε κύρια μονάδα IO-Link ή ένα PLC. Έτσι μειώνεται σημαντικά η απαιτούμενη καλωδίωση, καθώς παραλείπεται η συμβατική παράλληλη καλωδίωση κάθε επιμέρους αισθητήρα προς το σύστημα ελέγχου. Έτσι ο χρήστης εξοικονομεί επίσης μεγάλο αριθμό ακροδεκτών, κιβωτίων διανομής, καρτών εισόδου/εξόδου και πλεξούδων καλωδίων. Σε αντίθεση με τα συστήματα διαύλου, το IO-Link δεν χρειάζεται διαμόρφωση ή διευθυνσιοδότηση. Αυτό διευκολύνει τη θέση σε λειτουργία. Η εξαιρετική ΗΜΣ, το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας, ο υψηλός βαθμός προστασίας και το στιβαρό περίβλημα επιτρέπουν τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.