- Προϊόντα
- Συστήματα οχημάτων
- Ελεγκτές
Ελεγκτές
- Είσοδος για αναλογικά, ψηφιακά, διαγνωστικά και παλμικά σήματα
- Έξοδοι ελεγχόμενες μέσω ψηφιακού σήματος, PWM ή ρεύματος
- Δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 με CODESYS
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)
Συστήματα ελέγχου
Τα συστήματα ελέγχου ifm της σειράς ecomatmobile σχεδιάστηκαν για τη χρήση σε σκληρές συνθήκες. Ενδείκνυνται για την απευθείας τοποθέτηση σε οχήματα και κινητά μηχανήματα εργασίας.
Η γκάμα προϊόντων εκτείνεται από τα συμπαγή, ευέλικτα και οικονομικά μικρά συστήματα ελέγχου μέχρι τα ισχυρά, ελεύθερα προγραμματιζόμενα συστήματα ελέγχου με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εισόδων και εξόδων. Για εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια διατίθενται αντίστοιχα συστήματα ελέγχου ασφαλείας.
Τα συστήματα ελέγχου επεξεργάζονται γρήγορα και αξιόπιστα τα σήματα που παράγονται από τους αισθητήρες και τα μεταδίδουν στους ενεργοποιητές. Εκτός από τις εισόδους και εξόδους πολλαπλών λειτουργιών για διάφορες εφαρμογές, κάθε σύστημα ελέγχου είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από διασυνδέσεις CAN. Τα δεδομένα από το σύστημα ελέγχου κινητήρα μπορούν να υποστούν επεξεργασία με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου J1939.
Η λειτουργικότητα του συστήματος ελέγχου προσαρμόζεται εύκολα και με ακρίβεια μέσω του λογισμικού προγραμματισμού CODESYS κατά IEC 61131-3 στις εκάστοτε περιπτώσεις χρήσης.
Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1. Το περίβλημα με υψηλό βαθμό προστασίας επιτρέπει την ενσωμάτωση ή προσάρτηση στην εξωτερική περιοχή ή εντός της καμπίνας π.χ. μηχανημάτων τεχνικών έργων, γεωργικών μηχανημάτων ή δημοτικών οχημάτων.