You probably do not come from: Greece. If necessary, change to:United States
  1. Προϊόντα
  2. Συστήματα οχημάτων
  3. Κάμερες για εφαρμογές οχημάτων

Κάμερες για εφαρμογές οχημάτων

  • Δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 με CODESYS
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα για επιφανειακή τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πίνακα
  • CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Έγκριση τύπου E1 από την Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταφορών)

Κάμερες για κινητές εφαρμογές

Κάμερες για κινητές εφαρμογές και αισθητήρες 3D χρησιμεύουν στην αξιόπιστη επιτήρηση μη ορατών περιοχών σε κινητά μηχανήματα εργασίας και οχήματα επαγγελματικής χρήσης. Συνδέονται απευθείας σε γραφικές συσκευές διαλόγου με έγχρωμη οθόνη ή σε συστήματα ελέγχου. Τα ανθεκτικά μεταλλικά περιβλήματα και ο υψηλός βαθμός προστασίας έως IP 69K επιτρέπουν τη χρήση στην εξωτερική περιοχή των οχημάτων και μηχανών. Οι συσκευές διαθέτουν εξαιρετική ΗΜΣ και έγκριση τύπου E1. Εφαρμογές είναι π.χ. η επιτήρηση του πίσω χώρου ή της τυφλής γωνίας σε μηχανήματα τεχνικών έργων, γεωργικά μηχανήματα και δημοτικά οχήματα.