Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC009S
SmartLine SafetyModul
Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC009S
SmartLine SafetyModul
- Για τη σύνδεση μηχανικών διακοπτών ασφαλείας στο AS-Interface
- Με δύο ασφαλείς εισόδους και διασταυρούμενη παρακολούθηση
- Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης μεταγωγής και των σφαλμάτων
- Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω βιδωτών ακροδεκτών
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 250 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 6; (ωμική αντίσταση) |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός εξόδων ρελέ: 2 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2; (2 x Sicherheitseingang) |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP; (DC) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 100 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 10 |
Ψηφιακές είσοδοι με προστασία βραχυκύκλωσης | Ναι |
Έξοδοι
Εύρος τάσης DC [V] | 24; (Οι έξοδοι O3 + O4 πρέπει να τροφοδοτούνται σε ζεύγη με την ίδια τάση. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Εύρος τάσης AC [V] | 10...240; (Οι έξοδοι O3 + O4 πρέπει να τροφοδοτούνται σε ζεύγη με την ίδια τάση. 2 x 240 V AC) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 6000; (ωμική αντίσταση) |
Αριθμός εξόδων ρελέ | 2 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | < 80 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 80; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρότυπο | EN 61010-1; EN 13849-1; EN 63000 |
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη) |
|
||
PFH [1/h] | 4E-09 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης | |||||||||||||||
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | |||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.B.E | |||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | B.E | |||||||||||||||
Πιστοποιητικό AS-i | 62001 | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 216,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | PC-GF20 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm |
---|