ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αποδέσμευσης με κλειδί, με ενσωματωμένη σύνδεση AS-i
AC011S
E-stop key switch IP67
ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αποδέσμευσης με κλειδί, με ενσωματωμένη σύνδεση AS-i
AC011S
E-stop key switch IP67
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ με προστασία λαθών κατά ISO 13850 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Είσοδοι
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
---|---|
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | < 4 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | 87600 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.1 |
---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι |
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3; M4 |
Προφίλ AS-i | S-7.B.E |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | B.E |
Πιστοποιητικό AS-i | 74601 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 343,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 105 x 72 x 93,5 |
Υλικό κατασκευής | PC-GF20 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i, IP 67: | |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |