• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. AC1144

Συσκευή εκχώρησης διευθύνσεων AS-Interface

AC1144

Addressing unit AS-i 2.1

Συσκευή εκχώρησης διευθύνσεων AS-Interface

AC1144

Addressing unit AS-i 2.1

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1154 Σύγκριση προϊόντων: AC1144 / AC1154 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
Εφαρμογή
Εφαρμογή Έναρξη λειτουργίας και διάγνωση
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i 2.1
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης Ναι
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
προσαρμογέας διευθυνσιοδότησης:, για βαθμίδα CompactLine, E70123
Κονέκτορας διευθυνσιοδότησης:, E70213
προσαρμογέας διευθυνσιοδότησης IR:, E70211
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ