• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Παρελκόμενα για AS-i
  4. Προεκτάσεις, τερματισμοί και δοκιμές καλωδίου
  5. AC1145

Εργαλείο διάγνωσης και ανάλυσης AS-Interface

AC1145

eAS-i Tester

Εργαλείο διάγνωσης και ανάλυσης AS-Interface

AC1145

eAS-i Tester

  • Ένδειξη όλων των εξαρτώμενων μονάδων στο δίαυλο
  • Ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων και παραμέτρων των εξαρτώμενων μονάδων
  • Τοπικός διαγνωστικός έλεγχος του δικτύου AS-i
  • Διαγνωστικός έλεγχος και αξιολόγηση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Εφαρμογή
Εφαρμογή Τοπικός διαγνωστικός έλεγχος του δικτύου AS-i; Δημιουργία πρωτοκόλλων ελέγχου δικτύων AS-i; Εργαλείο διάγνωσης και ανάλυσης για AS-i
Ηλεκτρικά δεδομένα
Επιτήρηση υπότασης Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...55
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...70
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 50081-2
EN 61000-6-2
MTTF [χρόνια] 280
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i 2.1
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 346
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Καλώδιο δεδομένων D-Sub
Λογισμικό σε CD
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ