- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Τροφοδοτικά και επιτηρητές AS-Interface
- Τροφοδοτικά AS-Interface
- AC1221
Τροφοδοτικό AS-Interface
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
Τροφοδοτικό AS-Interface
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
- Αξιόπιστο τροφοδοτικό για μονάδες, αισθητήρες και ενεργοποιητές
- Υψηλή ευστάθεια έναντι του θορύβου και επαρκή αποθέματα ισχύος για αντιστάθμιση των αιχμών έντασης ρεύματος
- Ασφαλής απόζευξη παρεμβολών από την κύρια παροχή
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
- Χαμηλή θέρμανση του πίνακα ελέγχου χάρη στην υψηλή απόδοση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 |
---|---|
Ονομαστική τάση AC [V] | 110 / 230 |
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 100...240 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (< 34 V) |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 380 |
Τάση εξόδου AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Ισχύς εξόδου (συνεχής) [W] | 60 |
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου | 1 |
Ρεύμα εξόδου AS-i [A] | 1,9 |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV] | 50 |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Ασφάλεια [A] | 10; (εξωτερική, με χαρακτηριστική B) |
Υποβάθμιση [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Ενσωματωμένη αποσύζευξη δεδομένων | Ναι |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Παράλληλη σύνδεση εξόδων δυνατή | Όχι |
Σειριακή σύνδεση εξόδων δυνατή | Όχι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
AS-i κατάταξη
Πιστοποιητικό AS-i | 91001 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 349,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 (EN 60715); ελεύθερος χώρο για ψύξη μέσω μετάδοσης 30 mm) |
Διαστάσεις [mm] | 45 x 90 x 100 |
Υλικό κατασκευής | PC; ABS |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | ελατηριωτές κλέμες: ...1,5 mm² |
---|