- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Τροφοδοτικά και επιτηρητές AS-Interface
- Τροφοδοτικά AS-Interface
- AC1226
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (< 55 V) |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 100 |
Τάση εξόδου AS-i [V] | 29,5...31,6; (κατά PELV; NEC Class II) |
Ισχύς εξόδου (συνεχής) [W] | 85 |
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου | 1 |
Ρεύμα εξόδου AS-i [A] | 2,8 |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV] | 50 |
Εξωτερική προστασία εισόδου | > 6 A |
Υποβάθμιση [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Ενσωματωμένη αποσύζευξη δεδομένων | Ναι |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με ηλεκτρονική προστασία |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Παράλληλη σύνδεση εξόδων δυνατή | Όχι |
Σειριακή σύνδεση εξόδων δυνατή | Όχι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 222 |
AS-i κατάταξη
Πιστοποιητικό AS-i | 54401 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 573,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | ελατηριωτές κλέμες: |
---|