- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Τροφοδοτικά και επιτηρητές AS-Interface
- Τροφοδοτικά AS-Interface
- AC1258
Τροφοδοτικό AS-Interface
AC1258
PSU-1AC/ASi-8A
Τροφοδοτικό AS-Interface
AC1258
PSU-1AC/ASi-8A
- Αξιόπιστο τροφοδοτικό για μονάδες, αισθητήρες και ενεργοποιητές
- Υψηλή ευστάθεια έναντι του θορύβου και επαρκή αποθέματα ισχύος για αντιστάθμιση των αιχμών έντασης ρεύματος
- Ασφαλής απόζευξη παρεμβολών από την κύρια παροχή
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
- Χαμηλή θέρμανση του πίνακα ελέγχου χάρη στην υψηλή απόδοση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 | |
Τάση λειτουργίας [V] | αυτόματη επιλογή εύρους | |
Ονομαστική τάση AC [V] | 110 / 230 | |
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Βαθμός προστασίας | I | |
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (< 36 V) | |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 800 | |
Τάση εξόδου AS-i [V] | 30,5 | |
Ισχύς εξόδου (συνεχής) [W] | 244 | |
Ισχύς εξόδου (αιχμή) [W] | 256 | |
Σημείωση σχετικά με ισχύ εξόδου (αιχμή) [W] |
|
|
Συντελεστής ισχύος (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) | 0,59 | |
Συντελεστής ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) | 0,51 | |
Απόθεμα ισχύος [%] | 5 | |
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου | 1 | |
Ρεύμα εξόδου AS-i [A] | 8 | |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV] | 100 | |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης | Ναι | |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [%] | 89,4 | |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,9 | |
Εξωτερική προστασία εισόδου | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Υποβάθμιση [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 | |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 42 | |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,73 | |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,23 | |
Απώλεια ισχύος (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [W] | 28,9 | |
Απώλεια ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [W] | 24,4 | |
Ενσωματωμένη αποσύζευξη δεδομένων | Ναι | |
Προστασία ανάστροφης τροφοδοσίας [V] | 35 |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Αντίδραση υπερφόρτισης | Σταθερό ρεύμα εξόδου |
Παράλληλη σύνδεση εξόδων δυνατή | Όχι |
Σειριακή σύνδεση εξόδων δυνατή | Όχι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Βαθμός προστασίας | IP 20 | |
Βαθμός ρύπανσης | 2; (IEC 62103: δεν επιτρέπεται αγώγιμο λέρωμα) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 88 |
AS-i κατάταξη
Πιστοποιητικό AS-i | 98501 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 898,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 (EN 60715)) |
Διαστάσεις [mm] | 124 x 62 x 120 |
Υλικό κατασκευής | Έλασμα χάλυβα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα με στήλες
|
|
---|
Καμπύλη εξόδου
|
|
---|
χαρακτηριστική καμπύλη για βαθμό απόδοσης / απώλεια ισχύος
|
|
---|
χαρακτηριστική για μείωση απόδοσης
|
|
---|
χαρακτηριστική για χρόνο αποθέματος ισχύος
|
|
---|