- Προϊόντα
- AC1324
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Αποκεντρωμένος ελεγκτής; πύλη DeviceNet |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 500 |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 10 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 10 |
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i | 2 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232; CAN |
---|
Πρωτόκολλο | DeviceNet | |
---|---|---|
Τύπος χρήσης | Μεταφορά δεδομένων | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 | |
---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 9600...115200 Baud | |
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ11 | |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 3.0 |
---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M4 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 573 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|