- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Εξαρτήματα δικτύωσης
- Πύλες AS-Interface με λειτουργικότητα PLC
- AC1356
Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- Με ενσωματωμένο Fieldbus interface και PLC
- Αξιόπιστη και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων με το επίπεδο αισθητήρα και ενεργοποιητή
- Έγχρωμη οθόνη για ένδειξη της κατάστασης των εξαρτώμενων μονάδων AS-i
- Απλή και φιλική προς το χρήστη διαμόρφωση, ρύθμιση και διάγνωση
- Μενού γρήγορης ρύθμισης με διαισθητικό χειρισμό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1412 Σύγκριση προϊόντων: AC1356 / AC1412 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Αποκεντρωμένος ελεγκτής |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Ταξινόμηση μόνωσης [V] | 500 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 400 |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 10 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 10 |
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i | 2 |
Γαλβανική απόμόνωση | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Πρωτόκολλο | CAA |
---|
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 |
Πρωτόκολλο | Modbus TCP |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός |
Ρυθμός μετάδοσης | 12 MBaud |
---|---|
Πρωτόκολλο | Profibus DP |
Τύπος χρήσης | Μεταφορά δεδομένων |
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 | |
---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 9600...115200 Baud | |
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ11 | |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M4 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 604,5 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|