- Προϊόντα
- AC1365
Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- Με ενσωματωμένο Fieldbus interface και PLC
- Αξιόπιστη και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων με το επίπεδο αισθητήρα και ενεργοποιητή
- Έγχρωμη οθόνη για ένδειξη της κατάστασης των εξαρτώμενων μονάδων AS-i
- Απλή και φιλική προς το χρήστη διαμόρφωση, ρύθμιση και διάγνωση
- Μενού γρήγορης ρύθμισης με διαισθητικό χειρισμό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1411 Σύγκριση προϊόντων: AC1365 / AC1411 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Οι εναλλακτικοί κωδικοί της σειράς AC14 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργία συμβατότητας (AC1366) με το κύριο αρχείο μονάδας (GSD) της σειράς AC13.
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Αποκεντρωμένος ελεγκτής; Πύλη Profibus DP |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Ταξινόμηση μόνωσης [V] | 500 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 500 |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 10 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 10 |
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i | 1 |
Γαλβανική απόμόνωση | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232; PROFIBUS |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | EN 50170 | |
---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 12 MBaud | |
Πρωτόκολλο | Profibus DP | |
Τύπος χρήσης | Μεταφορά δεδομένων | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 | |
---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 9600...115200 Baud | |
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ11 | |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M4 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 550 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|