Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
- Με ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου
- Αξιόπιστη και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων με το επίπεδο αισθητήρα και ενεργοποιητή
- Έγχρωμη οθόνη για ένδειξη της κατάστασης των εξαρτώμενων μονάδων AS-i
- Απλή και φιλική προς το χρήστη διαμόρφωση, ρύθμιση και διάγνωση
- Μενού γρήγορης ρύθμισης με διαισθητικό χειρισμό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1411 Σύγκριση προϊόντων: AC1375 / AC1411 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Πύλη Profibus DP |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Ταξινόμηση μόνωσης [V] | 500 |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 200 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 4 |
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i | 1 |
Γαλβανική απόμόνωση | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | PROFIBUS |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | EN 50170 | |
---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 12 MBaud | |
Πρωτόκολλο | Profibus DP | |
Τύπος χρήσης | Μεταφορά δεδομένων | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M4 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 391,5 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|