- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Κύριες μονάδες AS-Interface
- SmartPLC: κύριες μονάδες AS-Interface / πύλες
- AC1402
Πύλη AS-Interface ProfiNet
AC1402
AS-i Gateway 2Master PN
Πύλη AS-Interface ProfiNet
AC1402
AS-i Gateway 2Master PN
- Με ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου
- Αξιόπιστη και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων με το επίπεδο αισθητήρα και ενεργοποιητή
- Έγχρωμη οθόνη για ένδειξη της κατάστασης των εξαρτώμενων μονάδων AS-i
- Απλή και φιλική προς το χρήστη διαμόρφωση, ρύθμιση και διάγνωση
- Μενού γρήγορης ρύθμισης με διαισθητικό χειρισμό
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | πύλη ProfiNet |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 500; (με εξωτερική τροφοδοσία: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i | 2 |
Γαλβανική απόμόνωση | Ναι |
Έξοδοι
Εύρος τάσης DC [V] | κατά PELV |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 |
Πρωτόκολλο | Modbus TCP |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός |
Ρυθμός μετάδοσης | 100 MBaud | |
---|---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 | |
Πρωτόκολλο | PROFINET | |
Τύπος χρήσης | Μεταφορά δεδομένων | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 |
Πρωτόκολλο | TCP/IP |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός |
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 |
Πρωτόκολλο | UDP/IP |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 40 |
---|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 3.0 |
---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M4 |
Πιστοποιητικό AS-i | 97301 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 719 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο; PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|
---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|