- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
- Βαθμίδες πεδίου για υγρές περιοχές ProcessLine
- AC200A
Bαθμίδα ProcessLine AS-Interface
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Bαθμίδα ProcessLine AS-Interface
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | AS-i ATEX βαθμίδα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 2 |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -15...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -15...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68, IP 69K) |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX | 3G Ex ec IIC T6 Gc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
3D Ex tc IIIC T 85°C Dc X | |||||
ΗΜΣ |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 630,1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; O-ring: EPDM; Πώματα προστασίας: PP |
Υλικό στεγάνωσης | EPDM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|
---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM |