AS-Interface AirBox
AC2046
AirBox 2DI 1PO M12
AS-Interface AirBox
AC2046
AirBox 2DI 1PO M12
- Για αποκεντρωμένη ενεργοποίηση κυλίνδρων και ενεργοποιητών βαλβίδων
- Συνδυασμός μονάδας I/O AS-i και ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση λόγω της αποκεντρωμένης εφαρμογής κοντά στον ενεργοποιητή
- Μειωμένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης και καλωδίωσης
- Εύκολη τοποθέτηση και καλωδίωση στο κάτω τμήμα της μονάδας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 165 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός πνευματικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 100 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | > 3 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | < 1,5 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 10 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός πνευματικών εξόδων | 1; (πνευματική έξοδος επιλεγόμενη NO/NC ; μονοσταθής) |
---|---|
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AS-i |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
AS-i κατάταξη
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 243,5 | |
---|---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | βιδωτή συναρμολόγηση | |
Υλικό κατασκευής | PBT | |
Πνευματικό σύστημα | 1 x 4/2-δρόμων βαλβίδα έδρας | |
Εύρος πιέσης εργασίας [bar] | 3...8 | |
Εύρος πιέσης εργασίας [MPa] | 0,3...0,8 | |
Σημείωση για εύρος πιέσης εργασίας |
|
|
Ροή αέρα στα 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Ροή αέρα στα 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Επιτρεπόμενος πεπιεσμένος αέρα | φιλτραρισμένος (5 µm), με λίπανση (ISO-VG10) ή χωρίς | |
Βοηθητικός αέρας 90% κενό [bar] | 3...8 | |
Βοηθητικός αέρας 90% κενό [MPa] | 0,3...0,8 | |
Εξαρτήματα σωλήνα | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Απαγωγή αέρα | Εξαερισμός με ενσωματωμένο φίλτρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG: |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12 |