Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
- Για χρήση σε πίνακες ελέγχου
- Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω σφιγκτήρων εγκλωβισμού
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
- Διπλά τερματικά για δημιουργία βρόχου με την τάση τροφοδοσίας
- Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: AC3216 Σύγκριση προϊόντων: AC2216 / AC3216 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4 |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 10...53; (Εξωτερική τροφοδοσία) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 53; (με εξωτερική τροφοδοσία: 28 mA) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 24 DC |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας | προαιρετικά |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i / AUX |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 4...20 |
Αναλογικές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Όχι |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 16 (1 bit = 1 µA) |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | 0,5 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
AS-i κατάταξη
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης |
---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι |
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3; M4 |
Προφίλ AS-i | S-7.3.E |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 3.E |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 167,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | PA 6.6 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | COMBICON: |
---|