Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC2219
SmartLine25 4AO (V) C IP20
Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC2219
SmartLine25 4AO (V) C IP20
- Για χρήση σε πίνακες ελέγχου
- Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω σφιγκτήρων εγκλωβισμού
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
- Διπλά τερματικά για δημιουργία βρόχου με την τάση τροφοδοσίας
- Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: AC3219 Σύγκριση προϊόντων: AC2219 / AC3219 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 12...57; (Εξωτερική τροφοδοσία) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 57; (με εξωτερική τροφοδοσία: 25 mA) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 0,5; (με εξωτερική τροφοδοσία; με εξωτερική τροφοδοσία: 100 mA) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 24 DC; (κατά PELV) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας | προαιρετικά |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 4 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Μεγ. φορτίο [Ω] | 600 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 1000 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 16 (1 bit = 1 µV) |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AS-i / AUX |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 140 |
AS-i κατάταξη
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit παραμέτρων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 174,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | PA 6.6 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | COMBICON: |
---|