Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface
AC2386
AS-i Module 2BI 2LO WT/WT
Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface
AC2386
AS-i Module 2BI 2LO WT/WT
- Χρήση ως κουμπί εκκίνησης/διακοπής ή ως κουμπί επιβεβαίωσης σε μηχανήματα
- Κουμπιά με σημείο ευαίσθητο στην πίεση ως προστασία έναντι ακούσιας επαφής
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED ως οπτική ένδειξη ανταπόκρισης για την ενεργοποίηση
- Ενεργή διέγερση ενεργοποίησης μέσω AS-interface
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Εναλλάξιμα έγχρωμα πώματα |
---|---|
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 55 |
Είσοδοι
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Ναι | |||||||||||||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιητικό AS-i | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 140 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
Διαστάσεις [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|