- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
- Συμπαγείς βαθμίδες πεδίου βιδωτής συναρμολόγησης CompactLine
- AC2479
Βαθμίδα AS-Interface CompactLine
AC2479
CompactM12 4 DI-Y 4DO no IR
Βαθμίδα AS-Interface CompactLine
AC2479
CompactM12 4 DI-Y 4DO no IR
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 250 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 4000; (AUX) |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30; (DC) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 200 |
Όριο ρεύματος εισόδου [mA] | 15 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 10...30; (AUX) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 2000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 4 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AUX |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 194 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 361 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης |
Υλικό κατασκευής | PA; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος; με υποδοχές σπειρώματος στο κάτω τμήμα: Ορείχαλκος επινικελωμένος; O-ring: FKM; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
---|