- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
- Συμπαγείς βαθμίδες πεδίου βιδωτής συναρμολόγησης CompactLine
- AC2484
Βαθμίδα AS-Interface CompactLine
AC2484
CompactM8 4DI
Βαθμίδα AS-Interface CompactLine
AC2484
CompactM8 4DI
- Εύκολη τοποθέτηση και καλωδίωση
- Υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις χάρη στην πλήρη επικάλυψη απόσβεσης
- Καλά ορατές LED με δυνατό φως για ενδείξεις λειτουργίας, επιμέρους λειτουργιών και σφαλμάτων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 230 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...30; (DC) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 180 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...60 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 68 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 256 | ||||
Έγκριση UL |
|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιητικό AS-i | 100801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit παραμέτρων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 110,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Συναρμολόγηση πίσω τοιχώματος |
Διαστάσεις [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - AS-i
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Είσοδοι
Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A |