- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
- Βαθμίδες πεδίου βιδωτής συναρμολόγησης ClassicLine
- AC2519
Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
- Εύκολη τοποθέτηση και καλωδίωση
- Σύνδεση με το πλακέ καλώδιο AS-i με χρήση κάτω τμημάτων βαθμίδων
- Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης μεταγωγής και των σφαλμάτων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανθεκτικοί κονέκτορες M12 για σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 157 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας | προαιρετικά |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 550; (AUX) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αναλογική είσοδος ακριβείας [%] | 0,5 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 4; (σύνδεση 2-σύρματου ενεργοποιητή) |
---|---|
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 1200 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 16 (1 bit = 1 mV) |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AS-i / AUX |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 145 |
AS-i κατάταξη
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης; Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης |
---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3; M4 |
Προφίλ AS-i | S-7.3.6 |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 3.6 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 219,3 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Διασύνδεση AS-i σε κάτω τμήματα τύπου FC/FC-E |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,6...0,8 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |