- Προϊόντα
- AC2625
Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Δεδομένα διεργασίας, διαμόρφωση και διάγνωση μέσω διαύλου Profibus DP
- Απευθείας ενσωμάτωση στο σύστημα
- Στιβαρή σχεδίαση με πλήρη επικάλυψη απόσβεσης για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εύκολο στήσιμο μέσω του αρχείου GSD
- Για την απευθείας σύνδεση αισθητήρων IO-Link σε Profibus DP
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 200 |
Γαλβανική απόμόνωση | Όχι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 21,6...28,4 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 500 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | -3...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Αναθεώρηση | 1.0 |
Αριθμός θυρών κατηγορίας Α | 4 |
Ρυθμός μετάδοσης | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 287 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA 6; υλικό πλήρωσης: PU (πολυουρεθάνη); Ακίδες επαφής: Ορείχαλκος επίχρυσες |
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | Κωδικός υπό κατάργηση |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - PROFIBUS
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: B |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Κονέκτορας: M8; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |