- Προϊόντα
- AC2631
Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
- Δεδομένα διεργασίας, διαμόρφωση και διάγνωση μέσω διαύλου Profibus DP
- Απευθείας ενσωμάτωση στο σύστημα
- Στιβαρή σχεδίαση με πλήρη επικάλυψη απόσβεσης για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εύκολο στήσιμο μέσω του αρχείου GSD
- Για την απευθείας σύνδεση δυαδικών ενεργοποιητών και αισθητήρων σε Profibus DP
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...29 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 90 |
Γαλβανική απόμόνωση | Όχι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...29 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 500 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | -3...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
---|---|
Εύρος τάσης DC [V] | 20...29 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 2000 |
Διασυνδέσεις
Ρυθμός μετάδοσης | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 296,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA 6; υλικό πλήρωσης: PU; Ακίδες επαφής: Ορείχαλκος επίχρυσες |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - PROFIBUS IN
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: B |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - PROFIBUS OUT
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία IN
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία OUT
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A |