- Προϊόντα
- AC2634
Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Δεδομένα διεργασίας, διαμόρφωση και διάγνωση μέσω διαύλου Profibus DP
- Απευθείας ενσωμάτωση στο σύστημα
- Στιβαρή σχεδίαση με πλήρη επικάλυψη απόσβεσης για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Εύκολο στήσιμο μέσω του αρχείου GSD
- Για την απευθείας σύνδεση έως και τεσσάρων PT100 αισθητήρων θερμοκρασίας σε Profibus DP
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός εισόδων PT100: 4 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [°C] | -200...850 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...29 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 110 |
Γαλβανική απόμόνωση | Όχι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός εισόδων PT100: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός εισόδων PT100 | 4 |
---|---|
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | από την τάση λειτουργίας |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για εύρος μέτρησης |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | < ± 1 |
---|
Διασυνδέσεις
Ρυθμός μετάδοσης | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 308 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA 6; υλικό πλήρωσης: PU (πολυουρεθάνη); Ακίδες επαφής: Ορείχαλκος επίχρυσες |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - PROFIBUS
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: B |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Κονέκτορας: M8; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
---|