Bαθμίδα PCB AS-Interface
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
Bαθμίδα PCB AS-Interface
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
- Για εγκατάσταση σε μικρά περιβλήματα, πίνακες ελέγχου και πίνακες χειρισμού
- Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω βιδωτών ακροδεκτών
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
- Για ενσωμάτωση μηχανικών διακοπτών σε δίκτυα AS-i
- Σύνδεση AS-i για τρεις συσκευές ελέγχου και σηματοδότησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Περίβλημα ενσωμάτωσης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 180; (χωρίς αισθητήρες: < 30 mA; είσοδοι και έξοδοι ενεργοί: < 180 mA) |
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 0,15; (ολικό ρεύμα για όλες τις εισόδους και εξόδους με τροφοδοσία AS-i: 150 mA) |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 3 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...30; (DC) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 150 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 3 |
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 18...30; (DC) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 0,15 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AS-i |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...55 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 3.0 |
---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Ναι |
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 |
Προφίλ AS-i | S-7.A.E |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | A.E |
Πιστοποιητικό AS-i | 102401 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 68 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτησης σε επιφανειακό περίβλημα |
Διαστάσεις [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PC εγκιβωτισμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
κλέμες με βίδα: |