- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
- Βαθμίδες πεδίου για υγρές περιοχές ProcessLine
- AC2900
Bαθμίδα ProcessLine AS-Interface
AC2900
ProcessLine 8 SB IP69K
Bαθμίδα ProcessLine AS-Interface
AC2900
ProcessLine 8 SB IP69K
- Ειδικά για χρήση σε σημεία με υγρασία στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- Σχεδίαση που προάγει την υγιεινή χωρίς γωνίες και ακμές
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- AS-i και τροφοδοσία 24 V μέσω κοινού βύσματος M12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A] | 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -5...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -5...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 613,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; O-ring: EPDM; Πώματα προστασίας: PP |
Υλικό στεγάνωσης | EPDM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|
---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 2 m |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 20 m |