- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
- Βαθμίδες πεδίου για υγρές περιοχές ProcessLine
- AC2916
Bαθμίδα ProcessLine AS-Interface
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
Bαθμίδα ProcessLine AS-Interface
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
- Ειδικά για χρήση σε σημεία με υγρασία στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- Σχεδίαση που προάγει την υγιεινή χωρίς γωνίες και ακμές
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης μεταγωγής και των σφαλμάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 450 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 4; (σύνδεση αισθητήρων 2 και 3 καλωδίων) |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 4...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 18...30 |
Μέγιστη πτώση τάσης στο φορτίο για την ονομαστική τάση [V] | 10 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 1 bit = 1 µA |
Αναλογική είσοδος ακριβείας [%] | 0,5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -5...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 98 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι |
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3; M4 |
Προφίλ AS-i | S-7.3.E |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 3.E |
Πιστοποιητικό AS-i | 101108 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 607 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Υλικό κατασκευής | υποδοχή σπειρώματος: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Προστατευτικό πώμα: PP |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - AS-i
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm |