Εφαρμογή
Σχεδίαση |
AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
Εφαρμογή |
για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας |
III |
Ανίχνευση υπερέντασης |
Ναι; (4400 mA ± 200 mA) |
Λειτουργία AS-i
Τάση λειτουργίας [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
4000; (AS-i) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] |
15...30 DC; (AUX) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] |
4000; (AUX) |
Λειτουργία IO-Link
Τάση λειτουργίας [V] |
20...30 DC; (US) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
4000; (US) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] |
20...30 DC; (UA) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] |
4000; (UA) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] |
4000 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) |
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) |
6P |
Βαθμός ρύπανσης |
2 |
Χημικά μέσα |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF [χρόνια] |
379 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
391,2 |
Διαστάσεις [mm] |
208 x 59,3 x 38,4 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PA Γκρι; Κονέκτορες: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
λειτουργία |
LED, Πράσινο AS-i / AUX / US / UA |
σφάλμα |
LED, Κόκκινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Power IN
Λειτουργία AS-i |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,8 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Power OUT
Λειτουργία AS-i 1...8 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,8 Nm |