• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
  4. Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου
  5. AC3200

Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

AC3200

SmartL25 4DI 4DO T C

Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface

AC3200

SmartL25 4DI 4DO T C

  • Για χρήση σε πίνακες ελέγχου
  • Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω σφιγκτήρων εγκλωβισμού
  • Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
  • Διπλά τερματικά για δημιουργία βρόχου με την τάση τροφοδοσίας
  • Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Εφαρμογή
Σχεδίαση Μόνο για χρήση σε AS-i κύριους ελεγκτές με προφίλ M4
Εφαρμογή Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] 250
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] 20...30 DC; (AUX)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] 4000; (AUX)
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2)
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] 18...30; (DC)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] 200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] 6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] 0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] > 11
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα Ναι
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 4
Κύκλωμα PNP
Εύρος τάσης DC [V] 20...30; (AUX)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 1000; (Κατηγορία χρήσης DC-12: 700 mA; κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] 4
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο Ναι
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή AUX
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
η υποβάθμιση του μεγ. ρεύματος φορτίου, όπως αναφέρεται στις οδηγίες λειτουργίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην κάτωθι θερμοκρασία περιβάλλοντος: > 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 90; (χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] 2000
Βαθμός προστασίας IP 20
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών IP 20
Βαθμός ρύπανσης 2
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [χρόνια] 261
Σημειώσεις Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται από μία απομονωμένη πηγή.; Η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να έχει στο δευτερεύον ασφάλεια κατά UL (δείτε συνημμένο φύλλο).; Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τροφοδοτικό κατηγορίας 2 για την τροφοδοσία AUX.
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i 3.0
Διευθυνσιοδότηση AS-i Υποδοχή διευθυνσιοδότησης
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης Ναι
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i M4
Προφίλ AS-i S-7.A.7
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] 7
Αριθμός ID AS-i [hex] A.7
Αριθμός ID AS-i [hex] 7; (Σταθερής ρύθμισης)
Πιστοποιητικό AS-i 124401
Αντιστοιχία των bit δεδομένων
Bit δεδομένων D0 D1 D2 D3
Είσοδος I-1 I-2 I-3 I-4
Έξοδος O-1 O-2 O-3 O-4
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 136,5
Τρόπος συναρμολόγησης Τοποθέτηση σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής πλαστικό; PC-GF20
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου LED, Κίτρινο I1...I4, O1...O4
λειτουργία LED, Πράσινο AS-i, AUX
σφάλματα LED, Κόκκινο
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
ελατηριωτές κλέμες
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm