Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Για χρήση σε πίνακες ελέγχου
- Απλή και γρήγορη καλωδίωση μέσω σφιγκτήρων εγκλωβισμού
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
- Διπλά τερματικά για δημιουργία βρόχου με την τάση τροφοδοσίας
- Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας μεταγωγής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 157 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας | προαιρετικά |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 550; (AUX) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i / AUX |
---|---|
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...30 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 100 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 4; (σύνδεση 2-σύρματων, 3-σύρματων και 4-σύρματων αισθητήρων) |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 4...20 |
Αναλογικές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Όχι |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Αναλογική είσοδος ακριβείας [%] | 0,5 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Έγκριση UL |
|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης |
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι |
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3; M4 |
Προφίλ AS-i | S-7.3.E |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 3.E |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 260,7 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | PC-GF20 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm |
---|