Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 157 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας | προαιρετικά |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 550; (AUX) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 4 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 4; (σύνδεση 2-σύρματου ή 4-σύρματου ενεργοποιητή) |
---|---|
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 0...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 600 |
Μέγιστη πτώση τάση στο φορτίο για το ονομαστικό ρεύμα [V] | 10 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 16 (1 bit = 1 µA) |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AS-i / AUX |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...75 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Έγκριση UL |
|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης |
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι |
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3; M4 |
Προφίλ AS-i | S-7.3.6 |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 3.6 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 202,1 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | PC-GF20 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm |
---|