Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC3257
SmartL25 4DI AUX 4DO T C
Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC3257
SmartL25 4DI AUX 4DO T C
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 30 |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 5100; (AUX) |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AUX |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...30; (DC) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 1000 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 20...30; (AUX) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 1000; (Κατηγορία χρήσης DC-12: 700 mA; κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 4 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AUX |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...75 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | |
Βαθμός προστασίας | IP 20 | |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 | |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 277 | ||||||
Σημειώσεις | Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται από μία απομονωμένη πηγή.; Η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να έχει στο δευτερεύον ασφάλεια κατά UL (δείτε συνημμένο φύλλο).; Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τροφοδοτικό κατηγορίας 2 για την τροφοδοσία AUX. |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης | |||||||||||||||
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | |||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 117,9 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό; PC-GF20 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm |
---|