Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
Βαθμίδα πίνακα ελέγχου AS-Interface
AC3258
SmartL25 4DI 4DO R C
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Εγκατάσταση σε πίνακες ελέγχου |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 300 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός εξόδων ρελέ: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...30; (DC) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 200 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Εύρος τάσης DC [V] | 24; (Οι έξοδοι O1 + O3 και O2 + O4 πρέπει να τροφοδοτούνται σε ζεύγη με την ίδια τάση. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Εύρος τάσης AC [V] | 10...240; (Οι έξοδοι O1 + O3 και O2 + O4 πρέπει να τροφοδοτούνται σε ζεύγη με την ίδια τάση. 2 x 240 V AC) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 6000; (ωμική αντίσταση) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 6; (ωμική αντίσταση) |
Αριθμός εξόδων ρελέ | 4 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...75 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | |
Βαθμός προστασίας | IP 20 | |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 | |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 295 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης | |||||||||||||||
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | |||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 214,7 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό; PC-GF20 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm |
---|